Publiceer je producten
9768 SECURITHERM thermostatische douchemengkraan
9768 SECURITHERM thermostatische douchemengkraan
9768 SECURITHERM thermostatische douchemengkraan
    DELABIE
    Gearchiveerd

    9768 SECURITHERM thermostatische douchemengkraan

    SECURITHERM thermostatische tweegreeps douchemengkraan. Thermostatische douchemengkraan zonder terugslagklep op de toevoeren (beperkt bacteriegroei). Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water. Mengkraan met antiverbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water. Met anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water. Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie. Thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling. Keramisch binnenwerk kwartdraai voor debietregeling. Regelbare temperatuur: tot 43°C. Dubbele temperatuurbegrenzing: eerste ontgrendelbare begrenzing op 41°C, tweede vergrendelde begrenzing op 43°C. Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer. Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar. Bediening met ERGO grepen. Douche uitgang M1/2". Filters geïntegreerd in de toevoeren F3/4". Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. NF M (Medische omgeving) gecertificeerd. Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Douchemengkraan met 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.9768
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepDouchemengkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-04-04
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)75.75
    • Breedte (mm)259.75
    • Diepte (mm)82.52
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1226.54
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHealthcare Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers