Publiceer je producten
9769 SECURITHERM Securitouch thermostatische douchemengkraan
9769 SECURITHERM Securitouch thermostatische douchemengkraan
9769 SECURITHERM Securitouch thermostatische douchemengkraan
9769 SECURITHERM Securitouch thermostatische douchemengkraan
    DELABIE
    Gearchiveerd

    9769 SECURITHERM Securitouch thermostatische douchemengkraan

    SECURITHERM thermostatische tweegreepsmengkraan voor douche. Thermostatische douchemengkraan zonder terugslagklep op de toevoeren (beperkt bacteriegroei). Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water. Mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water. Met anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water. Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie. Thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling. Keramisch binnenwerk kwartdraai voor debietregeling. Regelbare temperatuur: tot 43°C. Dubbele temperatuurbegrenzing: 1ste, ontgrendelbaar, op 41°C; 2de vergrendeld op 43°C. Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer. Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar. Bediening met ergonomische grepen. Douche uitgang M1/2". Filters geïntegreerd in de toevoeren F3/4". Mengkraan zonder S-koppelingen. Douchemengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. NF M (Medische omgeving) gecertificeerd. Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Douchemengkraan met 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.9769
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepDouchemengkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-04-20
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)48
    • Breedte (mm)260
    • Diepte (mm)87
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1059
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHealthcare Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers