Publiceer je producten
G6679 Tweegats mengkraan muurmodel - 30 l/min
DELABIE
Gearchiveerd

G6679 Tweegats mengkraan muurmodel - 30 l/min

Tweegats mengkraan muurmodel met draaibare telescopische uitloop Ø 22 L.200 à 290. Stervormige straalbreker. Waterloos binnenwerk met grepen. Debiet 30 l/min bij 3 bar. Lichaam en uitloop in messing verchroomd. De uitloop kan zowel langs onder als langs boven geplaatst worden. Zonder muurkoppelingen. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.G6679
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepSink mixer
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-07-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)188
  • Breedte (mm)194
  • Diepte (mm)287
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1542
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets