Publiceer je producten
-
DELABIE

-

-
Technische specificatie
  • Unieke ref.H9611P
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepSink mixer
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-06-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)141
  • Breedte (mm)215
  • Diepte (mm)217
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)2055
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHealthcare Faucets
  • OmniClass-nummer23-31 11 19 11
  • OmniClass-titelThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Beschikbaarheid regio

Oceanië Europa Noord Amerika