Demex section barrier in hot-dip galvanised steel. A Ø48.3 × 2 mm hoop with rounded top corners and an extra horizontal mid rail 600 mm above ground, giving higher stability and better protection against penetration and impact than a plain hoop barrier.
For warehouses, industrial areas, car parks and other places with traffic or machinery. Available in two widths: 1000 mm (art. no. SR14001) and 2000 mm (art. no. SR14002). Height 1000 mm above ground, cast 400 mm into the ground. Also available painted in RAL colours.
Manufacturer: Demex AB, Sweden. www.demex.se, sales@demex.se, +46 371-335 40.
Beschikbaarheid regio
| Europa |
|---|
Åland |
Albanië |
Andorra |
België |
Bosnië en Herzegovina |
Bulgarije |
Cyprus |
Denemarken |
Duitsland |
Estland |
Faeröer |
Finland |
Frankrijk |
Gibraltar |
Griekenland |
Guernsey |
Hongarije |
Ierland |
IJsland |
Isle of Man |
Italië |
Jersey |
Kroatië |
Letland |
Liechtenstein |
Litouwen |
Luxemburg |
Malta |
Moldavië |
Monaco |
Montenegro |
Nederland |
Noord-Macedonië |
Noorwegen |
Oekraïene |
Oostenrijk |
Polen |
Portugal |
Roemenië |
Rusland |
San Marino |
Servië |
Slovenië |
Slowakije |
Spanje |
Spitsbergen |
Tsjechië |
Vaticaanstad |
Verenigd Koninkrijk |
Wit-Rusland |
Zweden |
Zwitserland |