Publiceer je producten
DELTA®-NOVAFLEXX - Lucht- en dampremmende laag 0,1 mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Lucht- en dampremmende laag 0,1 mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Lucht- en dampremmende laag 0,1 mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Lucht- en dampremmende laag 0,1 mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Lucht- en dampremmende laag 0,1 mm
    DÖRKEN

    DELTA®-NOVAFLEXX - Lucht- en dampremmende laag 0,1 mm

    Dampremmende folie met adaptieve dampdoorlaatbaarheid die reageert op de luchtvochtigheid.
    Specificatie
    • Materiaal: Polyamide Brandwerendheid: Klasse E, EN 13501-1 Scheursterkte: ca. 150/130 N/5 cm volgens EN 12311-2 Sd-waarde: ca. 5 m in een droge en ca. 0,2 m in een vochtige omgeving Gewicht: ca. 90 g/m² Bedrijfstemperatuurbereik: 10 °C tot +80 °C Gewicht per rol: ca. 6,8 kg Rolformaat: 50 m x 1,5 m / 100 m x 1,5 m
    Technische specificatie
    • Unieke ref.mat_delta-novaflexx_air-and-vapour-barrier-0-1mm
    • ProductfamiliePiched roof
    • ProductgroepAir and vapour barriers
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2018-02-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)50000
    • Breedte (mm)1500
    • Diepte (mm)1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalPolypopyleen
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)6.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Waterproofing & Membranes
    • IFC-classificatieRoof
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMembrane Roofing
    • OmniClass-nummer23-13 25 27
    • OmniClass-titelVapor Barriers
    • CSI UniFormat II-codeB30
    • CSI UniFormat II-titelROOFING

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië