Publiceer je producten
DELTA-SCHAUM-BAND SB 60
DELTA-SCHAUM-BAND SB 60
    DÖRKEN

    DELTA-SCHAUM-BAND SB 60

    Nail sealing strip
    Specificatie
    • Material: Made of VPE foam, single-faced. Apply to sheet surfaces or counterbattens. Workingtemperature: from -5°C Effective range: -40°C to +80°C
    Technische specificatie
    • Unieke ref.mat_delta-schaum-band_sb_60
    • ProductfamiliePiched roof
    • Productgroepadhesive
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2018-02-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)30000
    • Breedte (mm)60
    • Diepte (mm)3
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAfdichtingsmiddel
    • Secundair materiaalPE/PP
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Other
    • IFC-classificatieMateriaal
    • UNSPSC-naamFoam insulation
    • UNSPSC-code30141503
    • OmniClass-nummer23-19 25 13 17
    • OmniClass-titelFoam Sealants