Publiceer je producten
Deurdranger TS 83
Deurdranger TS 83

    Deurdranger TS 83

    De TS 83 deurdranger met standaard arm kan worden gebruikt voor bijna alle deurmaten en toepassingsgebieden. Variabele modellen die geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen kunnen ook worden geleverd met vertraagde sluiting en speciale antiroestbescherming.

    Vlak gemonteerde, tandheugel-en-pignon deurdranger met terugloopblokkering, vertraagde werking en instelbare sluitkracht.

    Eigenschappen en voordelen:

    • Hydraulische tandheugel-en-pignon deurdranger.
    • Niet-handbediend ontwerp. Kan worden gemonteerd op deur of kozijn/ latei.
    • Zelfinstellende openingsdemping biedt optimale bescherming voor wand en deur.
    • Gemakkelijk te openen.
    • Sluitingssnelheid instelbaar tussen 180°-15° en 15°-0°.
    • Instelbare vergrendeling (per arm).
    • Beschikbaar met : Softline afdekprofiel, Vierkant afdekprofiel, Standaard afdekprofiel.

    Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen en de meeste soorten deuren, inclusief brand- en rookwerende deuren.

    dormakaba - www.dormakaba.com

    Specificatie
    • TS 83

      dormakaba TS 83

      Design: TS 83
      Design: Rod door closer
      Functions: optionally selectable
      Manufacturer: dormakaba

      PRODUCT DESCRIPTION / FUNCTIONS LOCKING BODY
      Dimensions Locking body WxHxD (mm): 245x60x46
      Closing force: EN 3-6
      With self-regulating opening damping
      infinitely adjustable closing speed
      Final strike 7° - 0°

      Closing body designs:
      (a) Clamping force EN 3-6 '..........'
      (b) Clamping force EN 3-6
      with additional adjustable
      closing delay '..........'

      Boom versions:
      (a) Normal boom '..........'(
      b) Flat-moulded boom '..........'(
      C) Snap-in locking rod with shut-off,
      not suitable for fire and
      fireSmoke protection doors '..........'

      APPROVAL AND CERTIFICATES
      Manufacturing according to DIN ISO 9001
      Environment Product Declaration ISO 14025 and EN 15804
      EPD Declaration number: EPD-ARG-20160183-IBG1-DE
      Door closer tested according to EN 1154
      CE marking for construction products

      EN 1154 CLASSIFICATION
      Closing from 180° Door opening class 4
      Continuous function 500000 cycles Class 8
      Door closer size EN 3-6
      Applicability to fire and smoke protection doors Class 1
      Safety Class 1
      High corrosion resistance Class 3

      AREAS OF APPLICATION
      - single-leaf doors
      - interior and exterior doors
      - smoke and fire protection doors
      - escape and rescue route doors
      - barrier-free doors

      DOOR TYPE
      1-flg.
      Door leaf width (mm): up to 1,400 per door leaf

      MOUNTING POSITION
      Mounting type: Normal installation Hinge side
      Head mounting Hinge opposite side
      DIN-Left and DIN-Right can be

      used COLOUR
      silver-coloured similar to RAL 9006 (P 600) '..........'
      white similar to RAL 9016 (P 100) '..........'
      Special colour '..........'

      OPTIONS(
      a) Mounting plate with drilling pattern according to
      DIN EN 1154 Supplement 1 '..........'
      (b) Hinge plate for attaching the
      poles to particularly narrow door frames '.........

    Technische specificatie
    • Unieke ref.door-closer-ts-83
    • ProductfamilieOpening & Closing
    • ProductgroepDoor Closer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-08-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)60
    • Breedte (mm)245
    • Diepte (mm)280
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Ontworpen inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Deurbeslag
    • IFC-classificatiedeur
    • ETIM-codeEC003172
    • ETIM-naamDoor closer
    • OmniClass-nummer23-17 19 11 19 11
    • OmniClass-titelDoor Closers

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië