Publiceer je producten
17500661 Meta Pillar tap cold water
17500661 Meta Pillar tap cold water
17500661 Meta Pillar tap cold water
17500661 Meta Pillar tap cold water

    17500661 Meta Pillar tap cold water

    17500661 Meta Pillar tap cold water 123 mm

    Neem contact op met Dornbracht

    Specificatie
    • 17500661 Meta Pillar tap cold water 123 mm

      • 123 mm projection
      • pivotable spout 360°
      • circular, air-enriched flow
      • height of mixer 238 mm
      • height up to aerator 168 mm
      • hole diameter 35 mm
      • rosette Ø 50 mm
      • max. flow 5.7 l/min
      • lead-free

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Technische specificatie
    • Unieke ref.17500661
    • ProductfamilieMeta
    • ProductgroepMETA
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-11
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)1.22
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieKlep
    • ETIM-codeEC010875
    • ETIM-naamToilet tap
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika