Publiceer je producten
36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    Neem contact op met Dornbracht

    Specificatie
    • LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2" 

      • cover plate 120 x 120 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge
      • Fits LULU

      Available in chrome, platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -

    Technische specificatie
    • Unieke ref.36501710
    • ProductfamilieLulu
    • ProductgroepLULU
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-10-19
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)1.33
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011327
    • ETIM-naamBuilt-in mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets