Publiceer je producten
Broekstuk DuxoBox
DUCO

Broekstuk DuxoBox

Dit stuk maakt het mogelijk om één kanaal van ø 160 mm op twee aansluitmonden (ø 125 mm) van de DucoBox Silent Connect aan te sluiten. Door de verdeling over twee kanalen wordt de weerstand beperkt, wat leidt tot een stillere en energiezuinigere werking.
Specificatie
  • This piece makes it possible to connect one duct of ø 160 mm to two connection nozzles (ø 125 mm) of the DucoBox Silent Connect. The distribution over two channels reduces the resistance, which leads to a quieter and more energy-efficient operation.

Technische specificatie
  • Unieke ref.broekstuk
  • ProductfamilieMechanical Ventilation
  • ProductgroepVentilation Units
  • TypeSubcomponent
  • Publicatiedatum2022-03-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)230
  • Breedte (mm)368
  • Diepte (mm)224
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGeëxpandeerd polypropyleen
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)0.26
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
  • IFC-classificatieBouwelement
  • ETIM-codeEG015260
  • ETIM-naamPressure increase/decrease