Publiceer je producten
CO2 Boxsensor
DUCO

CO2 Boxsensor

Boxsensoren kunnen geïntegreerd worden in de DucoBox Silent (CO2

- of vochtmeting) en

de DucoBox Energy Premium (enkel vochtmeting)

Specificatie
  • Boxsensoren kunnen zeer eenvoudig en snel in de ventilatie-unit geïnstalleerd worden en zorgen voor CO2- en/of vochtmeting in een luchtkanaal. Ze worden direct bedraad op de printplaat aangesloten. Dit wil dus zeggen dat er geen bekabeling voor ruimtesensoren voorzien moet worden. Een DucoBox Silent Connect kan maximaal twee boxsensoren bevatten – één CO2 Boxsensor en/of één Vocht Boxsensor – die elk afzonderlijk in een specifieke kanaalopening of samen in één kanaalopening van de DucoBox kunnen geklikt worden

Technische specificatie
  • Unieke ref.co2-boxsensor
  • ProductfamilieMechanical Ventilation
  • ProductgroepVentilation Units
  • TypeSubcomponent
  • Publicatiedatum2022-03-16
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)110
  • Breedte (mm)45
  • Diepte (mm)35
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPlastic
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)0.04
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • IFC-classificatieBouwelement
  • ETIM-codeEG015820
  • ETIM-naamElectric and pneumatic sensors