Publiceer je producten
CO2 Sensor
DUCO

CO2 Sensor

De CO2 Ruimtesensor meet zowel het CO2-gehalte (graadmeter voor binnenklimaat)

als de temperatuur in de leefruimtes en stuurt zo het ventilatiesysteem aan

Specificatie
  • Een ruimtesensor is een Bedieningsschakelaar met ingebouwde CO2- of vochtsensor. Dit type sensor is uitsluitend in 230 VAC en 24 VDC uitvoering mogelijk. De CO2 Ruimtesensor meet zowel het CO2-gehalte (graadmeter voor het binnenklimaat) als de temperatuur in de leefruimtes en stuurt zo het Vraaggestuurd Natuurlijk Ventilatiesysteem aan.
Technische specificatie
  • Unieke ref.co2-sensor
  • ProductfamilieMechanical Ventilation
  • ProductgroepVentilation Units
  • TypeSubcomponent
  • Publicatiedatum2022-03-16
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)55
  • Breedte (mm)83
  • Diepte (mm)83
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPlastic
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)0.18
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
  • IFC-classificatieSchakelapparaat
  • ETIM-codeEG015820
  • ETIM-naamElectric and pneumatic sensors

Beschikbaarheid regio

Europa