Publiceer je producten
Vochtsensor DucoBox Energy
DUCO

Vochtsensor DucoBox Energy

De optionele Vochtsensor wordt in de afvoerleiding (ETA) van de DucoBox Energy gemonteerd en meet centraal het vochtgehalte van de afgevoerde lucht uit de woning. Via een boring van 10.5 à 12mm wordt de sensor luchtdicht in de afvoerleiding gemonteerd. De voorgemonteerde voedings- en communicatiekabel zorgt voor een snelle “plug & play” aansluiting van de sensor op de stuurkaart van de DucoBox Energy.

Technische specificatie
  • Unieke ref.ducobox-energy-humidity-sensor
  • ProductfamilieMechanical Ventilation
  • ProductgroepBoxsensor
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2024-10-29
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)87
  • Breedte (mm)45
  • Diepte (mm)2
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolypopyleen
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)69
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
  • IFC-classificatieBouwelement
  • ETIM-codeEC011175
  • ETIM-naamRoom hygrostat

Beschikbaarheid regio

Europa
België
Nederland
Verenigd Koninkrijk