Publiceer je producten
DucoBox Energy Premium
DUCO

DucoBox Energy Premium


De DucoBox Energy Premium is een balansventilatietoestel met warmteterugwinning. Het toestel voert mechanisch verse lucht toe aan de woning en voert vervuilde lucht mechanisch af uit de woning aan de hand van geïntegreerde ventilatoren. Hierbij wordt de warmte gerecupereerd uit de afgevoerde lucht en overgedragen aan de toegevoerde lucht. De slimme vraagsturing van de DucoBox Energy Premium zorgt voor een uiterst stille, intelligente én energiezuinige werking. Sturingscomponenten kunnen op de DucoBox Energy Premium (= master unit) aangemeld worden. De DucoBox Energy Premium is voorzien van vorstbeveiliging (al dan niet met heater), bypass functie en constant flow.
Specificatie
  • De automatische inregeling zorgt voor een snelle installatie van het toestel. De DucoBox Energy Premium is zowel verkrijgbaar in een 1-zone als 2-zone variant, waarbij laatstgenoemde een nóg stillere en meer energiezuinige werking oplevert.
Technische specificatie
  • Unieke ref.ducobox-energy-premium
  • ProductfamilieMechanical Ventilation
  • ProductgroepVentilation Units
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2022-03-16
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)957
  • Breedte (mm)585
  • Diepte (mm)740
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal met poedercoating
  • Secundair materiaalGeëxpandeerd polypropyleen
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)43.73
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
  • IFC-classificatieBouwelement
  • ETIM-codeEG015220
  • ETIM-naamHeat exchangers