Publiceer je producten
DucoFlex Aansluitstuk 45° met rubber D160 - D160 (M/M)
DUCO

DucoFlex Aansluitstuk 45° met rubber D160 - D160 (M/M)

The connection piece 45° with joint D160 - D160 is used to make a quick and good connection in a 45° bend between ducts (extract or supply) with an inner diameter 160 mm and to a DucoBox with a connection D 160.

Technische specificatie
  • Unieke ref.ducoflex-connection-piece-45-d160-d160-m-m
  • ProductfamilieMechanical Ventilation
  • ProductgroepAccessories
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2025-07-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)169
  • Breedte (mm)200
  • Diepte (mm)200
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolypopyleen
  • Secundair materiaalElastomer
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)0.22
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Kanaalsysteem
  • ETIM-codeEC010121
  • ETIM-naamBend round air duct

Beschikbaarheid regio

Europa
België
Nederland
Verenigd Koninkrijk