Publiceer je producten
Set Coax kabel 8m coaxkabels
DUCO

Set Coax kabel 8m coaxkabels

De set omvat een 8 m lange Coax kabel met aan beide uiteinden voorgemonteerde connectoren. Via deze set kan de antenne van de DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus, DucoBox Energy of DucoBox Eco indien nodig worden verplaatst naar een plaats waar het RF-bereik optimaal is.
Specificatie
  • The set includes an 8 m Coax cable with pre-mounted connectors at both ends. With this set, the antenna of the DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus, DucoBox Energy or DucoBox Eco can be moved to a place with an optimal RF range if necessary.

Technische specificatie
  • Unieke ref.set-coax-kabel
  • ProductfamilieMechanical Ventilation
  • ProductgroepVentilation Units
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2022-05-16
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)50
  • Breedte (mm)210
  • Diepte (mm)230
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPVC
  • Secundair materiaalKoper
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)0.31
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
  • IFC-classificatieBouwelement
  • ETIM-codeEG000001
  • ETIM-naamCables