Publiceer je producten
Opbouwdoos Duco bedieningen en sensoren (Wit)
DUCO

Opbouwdoos Duco bedieningen en sensoren (Wit)

Enkelvoudige opbouwdoos voor Duco bedieningen en sensoren. Via deze optionele opbouwdoos kunnen de DUCO inbouw bedieningen en sensoren eenvoudig toegepast worden in situaties waar inbouw niet mogelijk is zoals bvb renovatieprojecten of wanden met beperkte diepte.

Technische specificatie
  • Unieke ref.surface-mounted-box-duco-controllers
  • ProductfamilieMechanical Ventilation
  • ProductgroepAccessories
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2025-06-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)39
  • Breedte (mm)87
  • Diepte (mm)87
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPlastic
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)0.06
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
  • ETIM-codeEC000080
  • ETIM-naamSurface mounted housing for flush mounted switching device

Beschikbaarheid regio

Europa
België
Nederland
Verenigd Koninkrijk