Publiceer je producten
Schakelcontact
DUCO

Schakelcontact

Het schakelcontact kan één of beide van volgende functies vervullen: Schakeldetectie: het ventilatiesysteem zal een actie uitvoeren wanneer een (dubbelpolig) spanningsloos contact zich sluit. Geschikt voor toiletdetectie, koppeling met warmtepomp of overrulestand (slechts één functie per schakelcontact). Repeater: het schakelcontact is uitstekend geschikt als repeater om het signaal te versterken in geval van RF-communicatieproblemen. Het schakelcontact moet in dat geval zo gepositioneerd worden zodat de te overbruggen afstand kleiner wordt en/of het signaal minder gehinderd wordt door obstakels. Dankzij de kleine afmetingen is het schakelcontact makkelijk weg te werken
Specificatie
  • Het schakelcontact kan één of beide van volgende functies vervullen: Schakeldetectie: het ventilatiesysteem zal een actie uitvoeren wanneer een (dubbelpolig) spanningsloos contact zich sluit. Geschikt voor toiletdetectie, koppeling met warmtepomp of overrulestand (slechts één functie per schakelcontact). Repeater: het schakelcontact is uitstekend geschikt als repeater om het signaal te versterken in geval van RF-communicatieproblemen. Het schakelcontact moet in dat geval zo gepositioneerd worden zodat de te overbruggen afstand kleiner wordt en/of het signaal minder gehinderd wordt door obstakels. Dankzij de kleine afmetingen is het schakelcontact makkelijk weg te werken
Technische specificatie
  • Unieke ref.switch-sensor
  • ProductfamilieMechanical Ventilation
  • ProductgroepVentilation Units
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2022-03-16
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)40
  • Breedte (mm)40
  • Diepte (mm)18
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPlastic
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
  • Nettogewicht (kg)0.02
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
  • IFC-classificatieSchakelapparaat
  • ETIM-codeEG000013
  • ETIM-naamDomestic switching devices