Publiceer je producten
Hand shower 246x101x50 mm - UV0650007
Hand shower 246x101x50 mm - UV0650007

    Hand shower 246x101x50 mm - UV0650007

    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    Specificatie
      • Duravit Hand shower, Black Matt, Ø 101 mm, 1 Jet, Dimensions of water supply connection: 1/2", Flow rate (3 bar): 14 l/min, Silicone nubs - UV0650007046
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Hand-shower-246x101x50-mm-UV0650007
    • ProductfamilieHand shower set
    • ProductgroepHand shower
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-07-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)50
    • Breedte (mm)246
    • Diepte (mm)101
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Ontworpen inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.14
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010161
    • ETIM-naamHand shower
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads