Publiceer je producten
Concealed Stop Valve
Concealed Stop Valve

    Concealed Stop Valve

    E.C.A. Concealed Stop Valve
    Specificatie
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating
      • Inlet connection: G 1/2" (DN15)
      • Localization product codes are available
      • Sliding rosette
      • Valve seat is replaceable without breaking tile
      • 180 degrees rotating ceramic headwork
      • Special mechanism with adjustable height by cutting surface mounted depth of installation
      • Adjustment distance is 7 cm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.102151018HEX
    • ProductfamilieE.C.A. Concealed Stop Valves
    • ProductgroepStop Valves
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-02-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)73
    • Breedte (mm)70
    • Diepte (mm)57
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inTurkije
    • Gefabriceerd inTurkije
    • Nettogewicht (kg)0.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieKlep
    • UNSPSC-naamValve parts or accessories
    • UNSPSC-code40141616
    • Uniclass 2015-codePr_65_54
    • Uniclass 2015-beschrijvingValve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass-nummer23-27 31 00
    • OmniClass-titelValves
    • CSI UniFormat II-codeD20
    • CSI UniFormat II-titelPLUMBING

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië