Publiceer je producten
Frinedly  Cistern 6748

Frinedly Cistern 6748

SEREL Friendly Cistern 6748
Specificatie
  • •SEREL Hygiene+
Technische specificatie
  • Unieke ref.6748
  • ProductfamilieSEREL Friendly
  • ProductgroepCistern
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-10-20
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)390
  • Breedte (mm)355
  • Diepte (mm)125
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Secundair materiaalChinees porselein
  • Ontworpen inTurkije
  • Gefabriceerd inTurkije
  • Nettogewicht (kg)11.63
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet reservoir
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamToilets
  • UNSPSC-code30181505
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSanitary Facilities
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets
  • CSI UniFormat II-codeD2030
  • CSI UniFormat II-titelSanitary Waste