Publiceer je producten
Rita Wall Hung WC Pan RT26

Rita Wall Hung WC Pan RT26

SEREL Rita Wall Hung WC Pan RT26 (52 cm)
Specificatie
  • •SEREL PureWash 

    •SEREL Hygiene+ 

    • Built-in Clean Water İnlet 

    • 52x35,5cm

Technische specificatie
  • Unieke ref.RT26
  • ProductfamilieSEREL Rita
  • ProductgroepWall Hung WC
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-10-20
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)400
  • Breedte (mm)355
  • Diepte (mm)520
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Secundair materiaalChinees porselein
  • Ontworpen inTurkije
  • Gefabriceerd inTurkije
  • Nettogewicht (kg)20.95
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamToilets
  • UNSPSC-code30181505
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSanitary Facilities
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets
  • CSI UniFormat II-codeD2030
  • CSI UniFormat II-titelSanitary Waste

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië