Publiceer je producten
Poseidon Countertop Washbasin SEREL EasyWash PS32

Poseidon Countertop Washbasin SEREL EasyWash PS32

SEREL Poseidon Countertop Washbasin SEREL EasyWash PS32 (60 cm)
Specificatie
  • •SEREL® EasyWash® 

    •SEREL Hygiene+ 

    • Design Awards 

    2018 - Silver A' Design Award, 

    2018 - Design Turkey Good Design Award, 

    2019 - Iconic Innovative Interior Award, 

    2019 - German Innovation Award 

    • 60x45cm 

    • Photocell System E.C.A EasyWash Photocell Washbasin Faucets would be taken seperately.

Technische specificatie
  • Unieke ref.PS32
  • ProductfamilieSEREL Poseidon
  • ProductgroepCountertop Washbasin
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-10-20
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)150
  • Breedte (mm)600
  • Diepte (mm)450
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Secundair materiaalChinees porselein
  • Ontworpen inTurkije
  • Gefabriceerd inTurkije
  • Nettogewicht (kg)16
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSinks
  • UNSPSC-code30181504
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitelEye/Face Wash Equipment
  • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
  • OmniClass-titelBathroom Units
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures