Publiceer je producten
Sapphire Wall Hung WC Pan SP10

Sapphire Wall Hung WC Pan SP10

SEREL Sapphire Wall Hung WC Pan SP10 (52 cm)
Specificatie
  • •SEREL Hygiene+ 

    •Built-in Clean Water İnlet 

    • Full functionality with 4,5 liters of water 

    • 52x35,5cm

Technische specificatie
  • Unieke ref.SP10
  • ProductfamilieSEREL Sapphire
  • ProductgroepWall Hung WC
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-10-20
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)335
  • Breedte (mm)355
  • Diepte (mm)520
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Secundair materiaalChinees porselein
  • Ontworpen inTurkije
  • Gefabriceerd inTurkije
  • Nettogewicht (kg)23.77
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamToilets
  • UNSPSC-code30181505
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSanitary Facilities
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets
  • CSI UniFormat II-codeD2030
  • CSI UniFormat II-titelSanitary Waste