Publiceer je producten
Combison™ Duo A
Ecophon

Combison™ Duo A

Voor toepassingen indien een combinatie van hoge geluidsabsorptie en geluidsisolatie gewenst is. Ecophon Combison Duo A wordt toegepast in ruimtes waarvan de wanden niet helemaal tot aan het bouwkundig plafond doorlopen. Tevens geschikt voor verticale geluidsisolatie veroorzaakt door luchtgeluiden, ventilatiegeluid, voetstappen, enz. Ecophon Combison Duo A wordt in een zichtbare draagconstructie gemonteerd. De panelen kunnen worden gedemonteerd. Het plafondsysteem bestaat uit Ecophon Combison Duo A panelen en een Ecophon Connect draagconstructie, met een gewicht van circa 14 kg/m². De panelen zijn geproduceerd uit glaswol met een hoge dichtheid. De zichtzijde van het paneel is afgewerkt met een Akutex™ FT coating. De rugzijde van het paneel is voorzien van gips karton plaat (13 mm) en de kanten zijn gegrond. De draagconstructie is vervaardigd van gegalvaniseerd staal.
Technische specificatie
  • Unieke ref.20525
  • ProductfamilieModular ceilings
  • ProductgroepCombison
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-01-11
  • Editienummer1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Plafond
  • IFC-classificatiePlafond
  • UNSPSC-naamSuspended ceiling systems
  • UNSPSC-code30161604