Publiceer je producten
Combination frame 1-gang RS16 PW RAL9003
Combination frame 1-gang RS16 PW RAL9003
Combination frame 1-gang RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Combination frame 1-gang RS16 PW RAL9003

    Combination frame 1-gang RS frames for flush mounting switches, wall outlets etc. The material is halogen-free thermoplastic. When mounting the switch, the mounting frame included in the switch is used. Color Pure White.

    Specificatie
    • 1849201

    Technische specificatie
    • Unieke ref.EKO07370
    • ProductfamilieRS16
    • ProductgroepSwitches
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-01-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)84
    • Breedte (mm)84
    • Diepte (mm)10.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPC/ABS
    • Ontworpen inNoorwegen
    • Gefabriceerd inNoorwegen
    • Nettogewicht (kg)0.1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Elektrische installaties
    • IFC-classificatieElektrisch element
    • ETIM-codeEC000007
    • ETIM-naamCover frame for domestic switching devices
    • Uniclass 2015-codeSs_70
    • Uniclass 2015-beschrijvingElectrical systems
    • CSI UniFormat II-codeD50
    • CSI UniFormat II-titelELECTRICAL

    Beschikbaarheid regio

    Europa