Publiceer je producten
Distribution plenum, 1 inlet DN 150 - 2 outlets DN 125 side

Distribution plenum, 1 inlet DN 150 - 2 outlets DN 125 side

Distribution plenum in galvanized sheet with sound-absorbing mat, composed of 1 inlet DN 150 and 2 outlest DN 125 side.
Technische specificatie
  • Unieke ref.vmc_plenum_07815760
  • ProductfamilieVMC
  • ProductgroepPlenum & Terminals
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-01-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)236
  • Breedte (mm)446
  • Diepte (mm)384
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalSheet metal
  • Secundair materiaalPlastic
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Mechanische ventilatie
  • UNSPSC-naamAir circulation and parts and accessories
  • UNSPSC-code401016
  • Uniclass 2015-codeSs_65
  • Uniclass 2015-beschrijvingVentilation and air conditioning systems
  • OmniClass-nummer23-33 00 00
  • OmniClass-titelHVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II-codeD3090
  • CSI UniFormat II-titelOther HVAC Systems & Equipment