Publiceer je producten
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Tork Elevation Stub roll feature up to 35 m: Paper always available, no waste Semi-transparent window: Easy to see when refilling needed Optimal roll brake: Smooth dispensing and no paper on floor Fibreglass-reinforced teeth: Extra durable, easy tear off High capacity - up to 15 conventional rolls: Saves maintenance time
    Technische specificatie
    • Unieke ref.554000
    • ProductfamilieElevation
    • ProductgroepToilet Tissue
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-04-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)360
    • Breedte (mm)437
    • Diepte (mm)133
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Secundair materiaalPlastic
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inHongarije
    • Nettogewicht (kg)1.593
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieObject
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015-beschrijvingToilet paper dispensers
    • OmniClass-nummer23-21 43 15 31
    • OmniClass-titelToilet Tissue Dispensers