Publiceer je producten
Tork Air Freshener Spray Dispenser
Tork Air Freshener Spray Dispenser

    Tork Air Freshener Spray Dispenser

    The Tork airfreshener has a variety of scent refills to lift the atmosphere of any washroom.
    • Tork Elevation
    • Quick refilling: Easy maintenance
    • Long-lasting freshness: Up to 90 days of fresh air
    • Empty indicator: Optimal odour management
    Technische specificatie
    • Unieke ref.562000
    • ProductfamilieElevation
    • ProductgroepAir Care
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-04-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)174
    • Breedte (mm)97
    • Diepte (mm)60
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Secundair materiaalPlastic
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inMaleisië
    • Nettogewicht (kg)0.29
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieObject
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_02
    • Uniclass 2015-beschrijvingAir fresheners
    • OmniClass-nummer23-21 43 15 11
    • OmniClass-titelAir Freshener Dispensers