Publiceer je producten
Tork Bin

Tork Bin

4.0 van de 5 sterren4.0(5 reviews)
The Tork waste bin can stand freely or be wall monted, has an optional lid and ensures a neat and clean appearance.
Technische specificatie
  • Unieke ref.563000
  • ProductfamilieElevation
  • ProductgroepBin
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-04-15
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)629
  • Breedte (mm)389
  • Diepte (mm)289
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPlastic
  • Secundair materiaalPlastic
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)3.895
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Vuilcontainers
  • IFC-classificatieObject
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWaste bins
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelWaste Receptacles
  • OmniClass-nummer23-21 17 11
  • OmniClass-titelInterior Waste Bins
  • CSI UniFormat II-codeD2030
  • CSI UniFormat II-titelSanitary Waste