Publiceer je producten
Bistro indoor dining table stand with round top  Ø 70x75
Bistro indoor dining table stand with round top  Ø 70x75
Bistro indoor dining table stand with round top  Ø 70x75

    Bistro indoor dining table stand with round top Ø 70x75

    4.8 van de 5 sterren4.8(6 reviews)

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 22 mm/0.86” of section. Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

    Neem contact op met expormim

    Technische specificatie
    • Unieke ref.bistro-indoor-table-round-top-70
    • ProductfamilieBistro indoor
    • ProductgroepIndoor collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)750
    • Breedte (mm)700
    • Diepte (mm)700
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)25
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015-beschrijvingDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Equipment
    • OmniClass-nummer23-21 23 15
    • OmniClass-titelResidential Tables