Publiceer je producten
Flamingo outdoor dining table with round top 90x90x76
Flamingo outdoor dining table with round top 90x90x76

    Flamingo outdoor dining table with round top 90x90x76

    Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Dining table stand with round top. Ttabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

    Neem contact op met expormim

    Specificatie
      • C969 R 90: 90x90x76

          TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"

          Technische specificatie
          • Unieke ref.flamingo-outdoor-table-round-top-90
          • ProductfamilieFlamingo outdoor
          • ProductgroepOutdoor collection
          • TypeObject (enkelvoudig object)
          • Publicatiedatum2022-02-28
          • Editienummer1
          • Hoogte (mm)760
          • Breedte (mm)900
          • Diepte (mm)900
          Gerelateerd
          • HoofdmateriaalAluminium
          • Gefabriceerd inSpanje
          • Nettogewicht (kg)24
          Classificatie
          • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
          • IFC-classificatieFurniture
          • ETIM-codeEG017960
          • ETIM-naamFurniture
          • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015-beschrijvingDining tables
          • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
          • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Equipment
          • OmniClass-nummer23-11 29 15
          • OmniClass-titelExterior Tables