Publiceer je producten
Käbu chaise longue C762
Käbu chaise longue C762
Käbu chaise longue C762

    Käbu chaise longue C762

    4.8 van de 5 sterren4.8(30 reviews)

    Chaise longue made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Neem contact op met expormim

    Technische specificatie
    • Unieke ref.kabu-chaise-longue-wheels
    • ProductfamilieKabu
    • ProductgroepOutdoor collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-02-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)27
    • Breedte (mm)80
    • Diepte (mm)200
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)33
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codeEF_40_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingFurnishings
    • OmniClass-nummer23-11 29 17 11 17
    • OmniClass-titelPatio Sofas
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS