Publiceer je producten
Kotai round dining table Ø100x75

Kotai round dining table Ø100x75

Structure made of solid wood profile from European oaks. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Also available in European oak veneer. 

Neem contact op met expormim

Specificatie

    • T455 100 100x100x75

         TOP: veneered - SINGLE TOP, solid wood -SINGLE TOP

        Technische specificatie
        • Unieke ref.kotai-round-dining-table-100
        • ProductfamilieKotai
        • ProductgroepIndoor collection
        • TypeObject (enkelvoudig object)
        • Publicatiedatum2022-04-01
        • Editienummer1
        • Hoogte (mm)75
        • Breedte (mm)100
        • Diepte (mm)100
        Gerelateerd
        • HoofdmateriaalHout
        • Gefabriceerd inSpanje
        • Nettogewicht (kg)21
        Classificatie
        • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
        • IFC-classificatieFurniture
        • ETIM-codeEG017960
        • ETIM-naamFurniture
        • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
        • UNSPSC-code56
        • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015-beschrijvingDining tables
        • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Equipment
        • OmniClass-nummer23-21 23 15 11
        • OmniClass-titelResidential Dining Room Tables
        • CSI UniFormat II-codeE20
        • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS