Publiceer je producten
Nido hand-woven right chaise longue module C274 T

Nido hand-woven right chaise longue module C274 T

Hand-woven chaise longue module of stainless steel tube, and finished with polyester powder. Hand-woven finish with high resistance rope 24 mm/0.94”. For outdoor use.

Neem contact op met expormim

Technische specificatie
  • Unieke ref.nido-hand-woven-right-chaise-longue-module
  • ProductfamilieNido
  • ProductgroepOutdoor collection
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-11-24
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)770
  • Breedte (mm)860
  • Diepte (mm)1700
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Secundair materiaalRope
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)35
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Banken
  • IFC-classificatieFurniture
  • ETIM-codeEG017960
  • ETIM-naamFurniture
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015-beschrijvingSofas
  • OmniClass-nummer23-11 29 17 11 17
  • OmniClass-titelPatio Sofas
  • CSI UniFormat II-codeE20
  • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS