Publiceer je producten
Talo indoor rectangular dining table

Talo indoor rectangular dining table

Table with tabletop and legs made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. The base is fitted with a metallic counterweight to ensure the stability of the table. The collection is also available in lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

Neem contact op met expormim

Technische specificatie
  • Unieke ref.talo-indoor-rectangular-dining-table-220
  • ProductfamilieTalo indoor
  • ProductgroepIndoor
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-11-25
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)750
  • Breedte (mm)1100
  • Diepte (mm)2200
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalEik
  • Secundair materiaalMDF
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)178
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
  • IFC-classificatieFurniture
  • ETIM-codeEG017960
  • ETIM-naamFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015-beschrijvingDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Furniture
  • OmniClass-nummer23-21 23 15
  • OmniClass-titelResidential Tables