Publiceer je producten
Talo indoor rectangular dining table
Talo indoor rectangular dining table
Talo indoor rectangular dining table

    Talo indoor rectangular dining table

    Tabletop and legs made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. The base is fitted with a metallic counterweight to ensure the stability of the table. The collection is also available in lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

    Neem contact op met expormim

    Technische specificatie
    • Unieke ref.talo-indoor-rectangular-dining-table-260
    • ProductfamilieTalo indoor
    • ProductgroepIndoor
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-11-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)750
    • Breedte (mm)1100
    • Diepte (mm)2600
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalEik
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)187
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015-beschrijvingDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Furniture
    • OmniClass-nummer23-21 23 15
    • OmniClass-titelResidential Tables