Publiceer je producten
Loft ladder LWK Plus | FAKRO
Loft ladder LWK Plus | FAKRO
Loft ladder LWK Plus | FAKRO
Loft ladder LWK Plus | FAKRO
Loft ladder LWK Plus | FAKRO
    FAKRO

    Loft ladder LWK Plus | FAKRO

    The LWK Plus loft ladder features all advantages of a new design, additionally equipped with aesthetically finished insulated white hatch, handrail and stile ends.

    Specificatie
    • Weight limit: 160 kg Loft ladder U-value: U=1.1 W/m²K Insulation thickness: 3 cm Hatch thickness: 3.6 cm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.loft_ladder_lwk_plus_2
    • ProductfamilieLoft ladders
    • ProductgroepWooden loft ladders
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-06-15
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inPolen
    • Gefabriceerd inPolen
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Ladders
    • IFC-classificatieStair
    • UNSPSC-naamLadders
    • UNSPSC-code30191501
    • Uniclass 2015-codePr_25_30_85_36
    • Uniclass 2015-beschrijvingHardwood loft ladders
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWood Stairs
    • OmniClass-nummer23-17 23 17 15
    • OmniClass-titelRetractable Stairs
    • CSI UniFormat II-codeC2010
    • CSI UniFormat II-titelStair Construction

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië