Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Canopies Gran Sasso

Unieke ref.: Canopies_Gran_Sasso
Fabrikant: Faraone
Product familie: Shelters
Product groep: Canopies
Publicatiedatum: 2019-06-17
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (2)
ALUMINIUM + GLASS CANOPIES
Aluminum and glass for clean design accessible for everyone.

AISI 316 stainless steel rods and aluminium accessories.
Tempered and laminated glass 6+6+1,52 thickness.
Standard aluminium gutter.
Up to 130Kq load per square meter excluded the glasse’s weight.
Glass supply only for standard measures:

GRAN SASSO 1. L 160 x H 120 cm.
GRAN SASSO 2. L 200 x H 120 cm.


Primair materiaal: Glass
Secundair materiaal: Stainless steel
Ontworpen in : Italy
Vervaardigd in : Italy

BIMobject categorie: Tuinaanleg - Outdoor Furniture
UNSPSC naam: Canopy
UNSPSC code: 30151902
Uniclass 1.4 Code : L4211
Uniclass 1.4 Beschrijving: Canopies
Uniclass 2.0 Code : SS-25-50-45-10
Uniclass 2.0 Beschrijving: Canopy Systems
Uniclass 2015 Code : Ss_25_50_45_10
Uniclass 2015 Beschrijving: Canopy systems
NBS Reference Code : 25-50-45-10
NBS Reference Beschrijving: Canopy Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 73 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Canopies
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Landscaping - Outdoor Furniture

Naam Waarde
Height 1200 mm
Length 1600 mm — 2000 mm
Material glass ; steel ; Glass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Length 1600 mm — 2000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material glass ; steel ; Glass

BIMobject®