Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Canopies Sfera-N

Unieke ref.: Canopies_Sfera_N
Fabrikant: Faraone
Product familie: Shelters
Product groep: Canopies
Publicatiedatum: 2019-08-05
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (2)
STAINLESS STEEL + GLASS CANOPIES
More attention to design. Easy to assemble. More substance to the model Sfera N.

AISI 316 stainless steel structure with polished finishing.
Tempered and laminated glass, 6+6+1,52 thickness.
Capacity up to 200 kg per square meter excluded the glasse’s weight.
Glass supply only for standard measures:

SFERA-N 1. L 160 x H 120 cm.
SFERA-N 2. L 200 x H 120 cm.
SFERA-N 3. L 160 x H 150 cm.
SFERA-N 4. L. H 200 x 150 cm.


Primair materiaal: Glass
Secundair materiaal: Stainless steel
Ontworpen in : Italy
Vervaardigd in : Italy

BIMobject categorie: Tuinaanleg - Outdoor Furniture
UNSPSC naam: Canopy
UNSPSC code: 30151902
Uniclass 1.4 Code : L4211
Uniclass 1.4 Beschrijving: Canopies
Uniclass 2.0 Code : SS-25-50-45-10
Uniclass 2.0 Beschrijving: Canopy Systems
Uniclass 2015 Code : Ss_25_50_45_10
Uniclass 2015 Beschrijving: Canopy systems
NBS Reference Code : 25-50-45-10
NBS Reference Beschrijving: Canopy Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 73 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Canopies
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Landscaping - Outdoor Furniture

Naam Waarde
Height 120 ; 150 ; mm
Length 160 ; 200 ; mm
Material glass ; steel ; Glass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Length 160 ; 200 ; mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material glass ; steel ; Glass

BIMobject®