Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

Ninfa 55, the smallest glass railing

Unieke ref.: ninfa-55
Fabrikant: Faraone
Product familie: Railing
Product groep: Ninfa - high performance glass railing
Publicatiedatum: 2019-05-24
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (4)
FIXING ON A WALL OR FOR PLACES WHERE THERE IS THE POSSIBILITY OF FALLING INTO THE VOID

Glass and aluminium balustrades of slender design.

The smallest of the new range with minimal lines. Suitable for installation on walls. Fully adjustable on the inside.

The certificate from the certification bodies guarantees the usual safety for Ninfa 55:

200 kg/m (tested up to 300 kg/m) with glass 6+6 mm (temp. ind.) h max 50 cm
200 kg/m (tested up to 300 kg/m) with glass 8+8 mm (temp. ind.) h max 80 cm


Primair materiaal: Aluminium
Secundair materiaal: Glass
Ontworpen in : Italy
Vervaardigd in : Italy

BIMobject categorie: Bouw - Leuning
IFC classificatie: Railing
Uniclass 1.4 Code : L4421
Uniclass 1.4 Beschrijving: Railings
Uniclass 2.0 Code : SS-25-15-05
Uniclass 2.0 Beschrijving: Balustrade And Handrail Systems
Uniclass 2015 Code : Ss_25_15_60_05
Uniclass 2015 Beschrijving: Balustrade and guarding systems
NBS Reference Code : 25-15-05
NBS Reference Beschrijving: Balustrade And Handrail Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Railings
OmniClass nummer: 23-17 25 11 11 17
OmniClass Titel: Railing
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
Construction - Railing

Naam Waarde
Colour silver or RAL
Material aluminum

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Colour silver or RAL
Material aluminum

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten