Publiceer je producten
Fermacell Gypsum Fibreboard 12.5mm
Fermacell Gypsum Fibreboard 12.5mm
Fermacell Gypsum Fibreboard 12.5mm
    Gearchiveerd

    Fermacell Gypsum Fibreboard 12.5mm

    Fermacell Gypsum Fibreboards Standard Boards – Square Edge: - FC Part No. 71130, length: 2000mm, width: 1250mm - FC Part No. 71132, length: 2500mm, width: 1250mm - FC Part No. 71134, length: 3000mm, width: 1250mm Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides: - FC Part No. 71324, length: 1000mm, width: 1250mm - FC Part No. 71301, length: 2000mm, width: 1250mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Gypsum-Fibreboard-12-5mm
    • ProductfamilieBuilding Material
    • ProductgroepFermacell Gypsum Fibreboard
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2016-03-18
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)12.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGips
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)15
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Gips- en vezelplaten