Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

1S11 125mm 30min 52dB 5000mm GW 60mm

Unieke ref.: 1S11-125mm-30min-52dB-5000mm-GW-60mm-c625mm
Fabrikant: Fermacell
Product familie: Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Product groep: Partition walls on steel walls without insulation
Diepte (mm): 125
Publicatiedatum: 2017-01-13
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (2)
Wall Thickness: 125mm
Stud: 100mm - C-Profile EN 14195@625mm centres
Facings: 1 layer 12.5mm Fermacell Board each side
Insulation: 60mm/30 kg/m3/Glass Wool
Without Fire Rating/Partition Height: 5700mm
With Fire Rating/Partition Height: 5000mm
Fire Rating: 30 min
Sound Insulation: 52 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


Primair materiaal: Gypsum
Secundair materiaal: Steel
Ontworpen in : Germany
Vervaardigd in : Germany

BIMobject categorie: Muren - Verdelingen
IFC classificatie: Wall
UNSPSC naam: Wallboard
UNSPSC code: 30161501
Uniclass 1.4 Code : L384
Uniclass 1.4 Beschrijving: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Code : SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Beschrijving: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Code : Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 Beschrijving: Gypsum board partition systems
NBS Reference Code : 25-10-30-35
NBS Reference Beschrijving: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
OmniClass nummer: 23-15 11 11 11
OmniClass Titel: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Austria
  • Germany

BIMobject®