Unieke ref.: | 1S32-150mm-90min-60dB-2600mm-SW-50mm-c625mm |
---|---|
Fabrikant: | Fermacell |
Product familie: | Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions |
Product groep: | Partition walls on steel walls with insulation |
Diepte (mm): | 150 |
Publicatiedatum: | 2017-01-13 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | http://www.fermacell.at/ |
---|---|
Installatie instructies: | http://www.fermacell.at/de/content/1152.php |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | http://www.fermacell.com/en/content/1399.php |
Technische beschrijving: | http://www.fermacell.at/de/content/fermacell_produkte.php |
Instructie video: | http://www.fermacell.at/de/content/verarbeitungsfilme.php |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl-be/fermacell/product/1s32-150mm-90min-60db-2600mm-sw-50mm-c625mm
Primair materiaal: | Gypsum |
---|---|
Secundair materiaal: | Steel |
Ontworpen in : | Germany |
Vervaardigd in : | Germany |
BIMobject categorie: | Muren - Verdelingen |
---|---|
IFC classificatie: | Wall |
UNSPSC naam: | Wallboard |
UNSPSC code: | 30161501 |
Uniclass 1.4 Code : | L384 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Partitions, non-structural internal walls |
Uniclass 2.0 Code : | SS-25-10-30-35 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Gypsum Board Partition Systems |
Uniclass 2015 Code : | Ss_25_10_30_35 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Gypsum board partition systems |
NBS Reference Code : | 25-10-30-35 |
NBS Reference Beschrijving: | Gypsum Board Partition Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 22 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Partitions |
OmniClass nummer: | 23-15 11 11 11 |
OmniClass Titel: | Gypsum Board Fixed Partitions |
CSI UniFormat II Code: | C1010 |
CSI UniFormat II Title: | Partitions |
BIMobject®