Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

1S32 210mm 90min 60dB 5000mm SW 60mm

Unieke ref.: 1S32-210mm-90min-60dB-5000mm-SW-60mm-c600mm
Fabrikant: Fermacell
Product familie: Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Product groep: Partition walls on steel walls with insulation
Diepte (mm): 210
Publicatiedatum: 2017-01-13
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (2)
1S32-210mm-90min-60dB-5000mm-60mm-Stone-Wool-30kg-m3:
Wall Thickness: 210mm
Stud: 2x C 75 - steel frame@600mm centres
Facings: 2 layers 12.5 + 12.5mm Fermacell Boards
Insulation: Stone Wool 60mm/30kg/m3
Without Fire Rating/Partition Height: 6500 mm
With Fire Rating/Partition Height: 5000 mm
Fire Rating: 90 min
Sound Insulation: 60 Rw

1S32-210mm-90min-60dB-5000mm-2x60mm-Stone-Wool-30kg-m3:
Wall Thickness: 210mm
Stud: 2x C 75 - steel frame@600mm centres
Facings: 2 layers 12.5 + 12.5mm Fermacell Boards
Insulation: Stone Wool 2 x 60mm/30kg/m3
Without Fire Rating/Partition Height: 6500 mm
With Fire Rating/Partition Height: 5000 mm
Fire Rating: 90 min
Sound Insulation: 60 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


Primair materiaal: Gypsum
Secundair materiaal: Steel
Ontworpen in : Germany
Vervaardigd in : Germany

BIMobject categorie: Muren - Verdelingen
IFC classificatie: Wall
UNSPSC naam: Wallboard
UNSPSC code: 30161501
Uniclass 1.4 Code : L384
Uniclass 1.4 Beschrijving: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Code : SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Beschrijving: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Code : Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 Beschrijving: Gypsum board partition systems
NBS Reference Code : 25-10-30-35
NBS Reference Beschrijving: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
OmniClass nummer: 23-15 11 11 11
OmniClass Titel: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Belgium
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject®