Publiceer je producten
fermacell Powerpanel H2O 12,5 mm
fermacell Powerpanel H2O 12,5 mm
    Gearchiveerd

    fermacell Powerpanel H2O 12,5 mm

    Fermacell macht panel H2O is een cementgebonden lichtgewicht beton constructie bord met sandwich structuur en bilaterale Deckschichtarmierung gemaakt van alkali glasvezel. Ze bieden veel voordelen met een hoge vochtigheid belastingen wand en plafond structuren. Beoogde toepassingen: - Interieur toepassingen voor wanden en plafonds, zoals       - Huishoudelijke vochtige ruimten (bijvoorbeeld badkamers, douches)       - De openbare ruimtes (bijvoorbeeld zwembaden, sanitaire ruimtes, recreatieve voorzieningen)       - Commerciële gebieden (bijvoorbeeld, zuivelfabrieken, brouwerijen, grootkeukens) - Externe applicaties       - Verlaagde plafonds       - Rainscreen gevel Product voordelen: - Voorbestemd voor natte ruimtes - Zeer stabiel en gemakkelijk - Eenvoudig bedienen - Gemakkelijke - Economische lijmverbinding - Flächenspachtelung Bij gebruik in hoge mate chemisch benadrukt gebieden, neem dan contact op met de technisch adviseur Fermacell.
    Specificatie
    • De Europese technische goedkeuring ETA-07/0087 van de geschiktheid van de macht panel H2O als bouwplaat voor niet-dragende binnenwanden, zoals kleding van de componenten in het gebruik binnen en buiten, als een ondersteuning voor het gips gevel en verlaagd plafond wordt gedetecteerd. Aanvullende nationale voorschriften in acht worden genomen. De Power Panel H2O hebben een CE-markering en voldoet aan de eisen van de BPR. kenmerken: Officiële goedkeuring: ETA-07/0087 Bouwmateriaal klasse: niet brandbaar, A1 volgens EN 13501-1 Dikte: 12.5 mm Panel maten: zie file download gebied voor nationale leveringsmogelijkheden Tolerantie: Lengte ± 1 mm, breedte van ± 1 mm dikte ± 1 mm Dichtheid: ≈ 1.000 kg / m³ Gramgewicht: ≈ 13 kg / m² Evenwichtsvochtgehalte: ≈ 5% Waterdamp diffusieweerstand factor: μ = 56 volgens DIN EN 12572 Thermische geleidbaarheid: λ10, tr = 0,173 W / (mK) volgens DIN EN 12664 Thermische weerstand: R10, tr = 0,07 (m²K) / W volgens DIN EN 12664 Soortelijke warmte cp = 1000 J / (kgK) Buigsterkte: ≥ 6,0 N / mm² Modulus: Kromme ≈ 4200 N / mm² Alkaliniteit: pH ≈ 10 Relatieve verandering in lengte: 0,15 mm / m tussen 30% en 65% relatieve vochtigheid volgens EN 318 0,10 mm / m tussen 65% en 85% relatieve vochtigheid volgens EN 318 Continue temperatuur: 95 ° C Kleur: grijs cement Oppervlaktemening pagina: bekisting glad betonoppervlak met stempelen Surface Back: licht golvend of geschuurd voor de kalibratie Coating: perfecte uitvalsbasis voor Flächenspachtelungen, verf, tegels, pleisterwerk, enz.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.MAT-fermacell-CBB-12-5-mm
    • ProductfamilieBuilding Material
    • ProductgroepFermacell Cement Bonded Board
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2017-04-24
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)12.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalVezelcement
    • Secundair materiaalMineraal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)13
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Gips- en vezelplaten
    • IFC-classificatieBouwelement
    • UNSPSC-naamWallboard
    • UNSPSC-code30161501
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_52_25
    • Uniclass 2015-beschrijvingFibre-reinforced cement boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 53
    • CSI MasterFormat 2014 TitelGlass-Fiber-Reinforced Cementitious Panels
    • OmniClass-nummer23-15 13 19 29
    • OmniClass-titelGlass Fiber Reinforced Cementitious Wall Panels
    • CSI UniFormat II-codeC1010
    • CSI UniFormat II-titelPartitions