Publiceer je producten
BK 20P PLUS - lightweight waterproof concrete blocks - smooth finish
BK 20P PLUS - lightweight waterproof concrete blocks - smooth finish
BK 20P PLUS - lightweight waterproof concrete blocks - smooth finish
BK 20P PLUS - lightweight waterproof concrete blocks - smooth finish

    BK 20P PLUS - lightweight waterproof concrete blocks - smooth finish

    Concrete masonry units for internal and external wall applications. The blocks are available in "dense" or "lightweight" concrete, "intonaco" (rough) or "facciavista" (smooth) surface and with or without wateprof treatment. The units are suitable for several use: partition, curtain, facing and cavity wall. They can provide fire protection, thermal insulation and sound insulation. The blocks are not suitable for load bearing walls.
    Specificatie
    • -
    Technische specificatie
    • Unieke ref.blocco-bk-20p-plus-argilla-facciavista-idrofugato
    • ProductfamilieMasonry units (Blocchi da muratura)
    • ProductgroepPartitions blocks (Blocchi divisori)
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2017-09-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)200
    • Breedte (mm)500
    • Diepte (mm)200
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBeton
    • Secundair materiaalBeton
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)24.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Metselwerk
    • IFC-classificatieBouwelement
    • UNSPSC-naamConcrete blocks
    • UNSPSC-code30131502
    • Uniclass 2015-codePr_20_93_52
    • Uniclass 2015-beschrijvingMasonry walling units
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelConcrete Unit Masonry
    • OmniClass-nummer23-13 21 11 11
    • OmniClass-titelConcrete Blocks
    • CSI UniFormat II-codeC1010
    • CSI UniFormat II-titelPartitions

    Beschikbaarheid regio

    Europa Afrika
    Albanië
    Algerije
    Bosnië en Herzegovina
    Libië
    Frankrijk
    Marokko
    Italië
    Tunesië
    Kroatië
    Montenegro
    Oostenrijk
    Slovenië
    Spanje
    Zwitserland