Publiceer je producten
Via Postumia® 6,5cm - paving system
Via Postumia® 6,5cm - paving system
Via Postumia® 6,5cm - paving system
Via Postumia® 6,5cm - paving system
Via Postumia® 6,5cm - paving system
Via Postumia® 6,5cm - paving system

    Via Postumia® 6,5cm - paving system

    Architectural interlocking concrete paving system for pedestrian and light traffic loads area. The system is composed by 4 elements that could be assembled together. (Pavimentazione autobloccante architettonica per aree pedonali e a traffico leggero. Il sistema è composto da 4 elementi modulari che possono essere assemblati assieme).
    Specificatie
    • -
    Technische specificatie
    • Unieke ref.via-postumia-65
    • ProductfamilieOutdoor pavements (pavimentazioni da esterni)
    • ProductgroepArchitectural (Architettoniche)
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2017-03-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)65
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBeton
    • Secundair materiaalBeton
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Klinkers en stenen
    • IFC-classificatieOppervlak
    • UNSPSC-naamPaving blocks
    • UNSPSC-code30171701
    • Uniclass 2015-codePr_25_93_60_19
    • Uniclass 2015-beschrijvingConcrete pavers
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 14 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelInterlocking Precast Concrete Unit Paving
    • OmniClass-nummer23-11 21 17 11 15
    • OmniClass-titelInterlocking Precast Concrete Pavers

    Beschikbaarheid regio

    Europa Afrika
    Albanië
    Algerije
    Bosnië en Herzegovina
    Libië
    Frankrijk
    Marokko
    Italië
    Tunesië
    Kroatië
    Montenegro
    Oostenrijk
    Slovenië
    Spanje
    Zwitserland