Publiceer je producten
Wooden decking tile 500x500x40 mm
Finsa

Wooden decking tile 500x500x40 mm

Outdoor wooden decking tiles, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 500x500x40 mm, brown dyed.

Specificatie
  • Outdoor wooden decking tiles, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 500x500x40 mm, brown dyed.

Technische specificatie
  • Unieke ref.Wooden-decking-tile-500-500-40
  • ProductfamilieFacades Savia
  • ProductgroepWooden decking tiles
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-05-25
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)40
  • Breedte (mm)500
  • Diepte (mm)500
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalDen
  • Secundair materiaalHout
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Hout
  • IFC-classificatieFloor
  • UNSPSC-naamWood planks
  • UNSPSC-code30103605
  • Uniclass 2015-codePr_25_71_97_78
  • Uniclass 2015-beschrijvingSoftwood deck boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 15 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelWood Decking

Beschikbaarheid regio

Europa